Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

EasySTONE® darbina ar DDX

DDX ir starptautisks uzņēmums, kas specializējas CAD/CAM programmatūras izstrādē CNC apstrādes centriem. Kopš 2001. gada grupa nodrošina inovatīvu, uzticamu un viegli lietojamu programmatūru koka, akmens, stikla un kompozītmateriālu operatoriem.<br/>Tie arī palīdz vairāk nekā 10 000 klientu visā pasaulē pārvarēt ikdienas izaicinājumus, ļaujot viņiem sasniegt savus produktīvos mērķus un sasniegt augstākus efektivitātes standartus.<br/>DDX HQ atrodas Brembate di Sopra (Bergamo, Itālija). Viņi atrodas arī vietējā līmenī ar četrām filiālēm Vācijā, Spānijā, Francijā un Šveicē. Tas nodrošina pastāvīgu palīdzību uz vietas komerciāli, tehniski un atbalsta ziņā.

Kāpēc Tā ir CAD/CAM programmatūra akmens apstrādes optimizēšanai.?

EasyStone® ir CAD/CAM risinājums, kas paredzēts 3, 4 un 5 asu CNC apstrādes centriem, kas apstrādā dabisko akmeni, keramiku un sintētiskos materiālus.

Tas ir paredzēts akmens ražotājiem, darbnīcu CNC lietotājiem un akmens paneļu ražotājiem, kuriem nepieciešama pilnīga vadība no dizaina līdz mašīnas kodam. Tas atrisina tādas problēmas kā neefektīva instrumentu ceļa ģenerēšana, materiālu atkritumi, izmantojot ligzdošanu, vairāku mašīnu pārvaldība un dažādu failu formātu imports.

Priekšrocības

  • Kontrolējiet visu savu akmens apstrādes procesu no vienas platformas. Projektējiet 3D formātā, optimizējiet ligzdošanu, lai samazinātu atkritumu daudzumu, un automātiski ģenerējiet precīzas CNC programmas. Tas palīdzēs ietaupīt laiku un nodrošināt nevainojamu darbplūsmu no koncepcijas līdz gatavam gabalam.
  • Apvienojiet savu ražošanas līniju vienā modulārā programmatūrā. EasyStone ļauj programmēt un uzraudzīt 6 asu robotus, CNC un šarnīrveida rokas kopā. Automatizācijas racionalizēšana nekad nav bijusi vienkārša. Uzlabojiet precizitāti un palieliniet produktivitāti visā rūpnīcā.
  • Viegli pārvaldiet vairākas CNC mašīnas vai pilnu ražošanas līniju, izmantojot vienu saskarni. Sinhronizējiet darbības un koplietojiet projektus starp mašīnām, lai maksimāli palielinātu darbības laiku, samazinātu iestatīšanas laiku un palielinātu kopējo ražošanas efektivitāti.

Piedāvātās iespējas

Case Study

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Breša) ir uzņēmums ar ilgu vēsturi. Tā ir specializējusies Botticino marmora apstrādē. Katru dienu uzņēmums izvēlas EasyStone® un Nesting savām akmens apstrādes darbībām.

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

17 collu monitors ar 1280x1024 izšķirtspēju vai ar 1920 × 1080 Full HD izšķirtspēju

INTEL® Core™ i3 (vai līdzvērtīgs) 32 vai 64 bitu vai INTEL® Core™ i7 procesors

Microsoft® Windows® 10 (ierobežots atbalsts operētājsistēmām Windows 7 SP1 un Windows 8)

Vai nu 2 GB, vai 8 GB (vai augstāka) RAM

Saderīga ar OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sērijām vai AMD Radeon™ RX sērijām

40 GB pieejams cietajā diskā vai SSD

Mākonī balstītai licenču pārvaldībai ir nepieciešams interneta savienojums