Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

EasyJET darbina ar DDX

DDX ir starptautisks uzņēmums, kas specializējas CAD/CAM programmatūras izstrādē CNC apstrādes centriem. Kopš 2001. gada grupa nodrošina inovatīvu, uzticamu un viegli lietojamu programmatūru koka, akmens, stikla un kompozītmateriālu operatoriem.<br/>Tie arī palīdz vairāk nekā 10 000 klientu visā pasaulē pārvarēt ikdienas izaicinājumus, ļaujot viņiem sasniegt savus produktīvos mērķus un sasniegt augstākus efektivitātes standartus.<br/>DDX HQ atrodas Brembate di Sopra (Bergamo, Itālija). Viņi atrodas arī vietējā līmenī ar četrām filiālēm Vācijā, Spānijā, Francijā un Šveicē. Tas nodrošina pastāvīgu palīdzību uz vietas komerciāli, tehniski un atbalsta ziņā.

Kāpēc Tā ir CAD/CAM programmatūra, kas paredzēta ūdens strūklas apstrādei.?

EasyJET ir CAD‑CAM risinājums, kas paredzēts ūdens strūklas griešanai. Tā apkalpo akmens, stikla un daudzmateriālu ražotājus un veikalus, kuros izmanto 3-, 4- un 5 asu ūdensstrūklas mašīnas.


Tas ir ideāls instruments, lai risinātu problēmas daudzmateriālu apstrādē. Tas racionalizē ražošanas darbplūsmas, apstrādājot pat vissarežģītāko importu, simulāciju un mašīnu vadību vienā modulārā platformā.

Priekšrocības

  • Mašīnas akmens ar precizitāti. EasyJET nodrošina augstas kvalitātes, precīzus rezultātus dažādos materiālos, ļaujot paplašināt ražošanas iespējas, pielāgot rezultātus un katru reizi nodrošināt konsekventu, profesionālu apdari.
  • Pielāgojiet EasyJET savai darbplūsmai, izmantojot modulāru elastību. Pievienojiet vai noņemiet funkcijas pēc vajadzības, optimizējiet procesus un bez piepūles palieliniet produkciju. Programmatūra aug kopā ar jūsu biznesu un palielina efektivitāti.
  • Vienmērīgi importējiet CAD failus DXF, IGES, STL, PNT un RHINO (3DM) formātos. EasyJET paātrinās jūsu ražošanas ciklu, padarot sarežģītu failu apstrādi vienkāršu un bez kļūdām.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

17 collu monitors ar 1280x1024 izšķirtspēju vai ar 1920 × 1080 Full HD izšķirtspēju

INTEL® Core™ i3 (vai līdzvērtīgs) 32 vai 64 bitu vai INTEL® Core™ i7 procesors

Microsoft® Windows® 10 (ierobežots atbalsts operētājsistēmām Windows 7 SP1 un Windows 8)

Vai nu 2 GB, vai 8 GB (vai augstāka) RAM

Saderīga ar OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sērijām vai AMD Radeon™ RX sērijām

40 GB pieejams cietajā diskā vai SSD

Mākonī balstītai licenču pārvaldībai ir nepieciešams interneta savienojums