Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

EasyBEAM darbina ar DDX

DDX ir starptautisks uzņēmums, kas specializējas CAD/CAM programmatūras izstrādē CNC apstrādes centriem. Kopš 2001. gada grupa nodrošina inovatīvu, uzticamu un viegli lietojamu programmatūru koka, akmens, stikla un kompozītmateriālu operatoriem.<br/>Tie arī palīdz vairāk nekā 10 000 klientu visā pasaulē pārvarēt ikdienas izaicinājumus, ļaujot viņiem sasniegt savus produktīvos mērķus un sasniegt augstākus efektivitātes standartus.<br/>DDX HQ atrodas Brembate di Sopra (Bergamo, Itālija). Viņi atrodas arī vietējā līmenī ar četrām filiālēm Vācijā, Spānijā, Francijā un Šveicē. Tas nodrošina pastāvīgu palīdzību uz vietas komerciāli, tehniski un atbalsta ziņā.

Kāpēc Tā ir mūsu CAD/CAM programmatūra koka sijām un konstrukcijām.?

EasyBeam ir pilnvērtīga CAD/CAM sistēma koka siju un koka konstrukciju projektēšanai, griešanai un apstrādei. Tas ir paredzēts kokmateriālu ražotājiem, konstrukciju galdniekiem, jumtu veidotājiem un CNC veikaliem, kas strādā ar sarežģītām koka sijām un konstrukcijas elementiem.


Mūsu kokapstrādes programmatūra palīdz jums tikt galā ar BTL importu precīzai siju ģeometrijai un apstrādāt 3, 4 un 5 asu apstrādes operācijas sijās ar sarežģītiem profiliem.

Atklājiet EasyBeam

Priekšrocības

  • Importējiet BTL failus uzreiz un automatizējiet sarežģītas apstrādes darbības ar vienu klikšķi. Ietaupiet iestatīšanas laiku, vienlaikus samazinot manuālo ievadi, un viegli uzlabojiet procesus, kad nepieciešami pielāgoti pielāgojumi.
  • Plānojiet un optimizējiet materiālu izvietojumu uz darba galdiem precīzi. Reāllaika simulācijas un secību analīze samazina atkritumus, novērš sadursmes un uzlabo kopējo ražošanas efektivitāti.
  • Vizualizējiet katru apstrādes posmu, izmantojot jaudīgu 3D dzinēju. Tas ļaus jums savlaicīgi atklāt kļūdas, precizēt rīku ceļus un nodrošināt precīzu un bez sadursmes staru veidošanu pirms darba izpildes.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

17 collu monitors ar 1280x1024 izšķirtspēju vai 1920x1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (vai līdzvērtīgs) 32 vai 64 bitu vai INTEL® Core™ i7 procesors

40 GB pieejams cietajā diskā vai SSD

Vai nu 2 GB, vai 8 GB (vai augstāks)

Vai nu 2 GB, vai 8 GB (vai augstāka) RAM

40 GB pieejams cietajā diskā vai SSD

Mākonī balstītai licenču pārvaldībai ir nepieciešams interneta savienojums