Skip to main content

Smart Energy darbina ar Crossbreed

Crossbreed rada novatoriskus risinājumus, lai nodrošinātu gudrāku enerģiju ilgtspējīgai nākotnei. Misija ir savienot visus pasaules enerģijas datus ar visiem pasaules enerģijas algoritmiem, lai piedāvātu ērtu piekļuvi enerģijas optimizācijai. To sauc par Crossbreed EnergyOS. Uzņēmums dibināts 2011. gadā, un tā līdzpieder dibinātājiem, globālajai IT konsultāciju firmai Data Ductus AB un INTIC Capital Partners. Crossbreed atrodas Malmē, Zviedrijā.

Kāpēc Efficient heating with savings of up to 12%?

Enhance heating efficiency with Smart Energy by Crossbreed. The self-learning algorithm adapts the heating curve to changing weather and building occupancy, optimizing energy use by calculating thermal inertia and adjusting in real-time. This dynamic control, backed by self-learning algorithms, maintains a comfortable indoor climate, achieving 10-12% energy savings.

image description

Priekšrocības

  • Reduced energy usage by 10-12%
  • Lower operational costs (increasing property value)
  • Access to indoor temperature
  • Lower carbon footprint

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Papildu informācija un resursi

Product Description

More information

Demo