Skip to main content

Connectivity Extension darbina ar Codewerk

Codewerk vīzija ir ļaut mašīnbūvējiem un operatoriem viegli un efektīvi savienot savus līdzekļus ar digitālajiem dvīņu attēlojumiem. Ar ilgu vēsturi nozarēs, kurās inženierija ir nozīmīgs izmaksu virzītājspēks, Codewerk pieredze palīdz MindshPere lietotājiem izveidot, savienot un uzturēt aktīvus kā virtuālus mākoņa attēlojumus.

Kāpēc Simplified Connectivity with MindConnect devices?

-Support of TIA Portal OPC UA server model
-Simplified OPC UA connectivity – select from existing tags
-CSV spreadshet engineering: Import OPC UA, Modbus or S7 tags per CSV list
-Automatic data model generation and mapping to datapoints based on connectivity information
-Auto generation of connectivity configuration and auto generation of aspect type, asset type and asset instance

Priekšrocības

  • Mass data engineering support
  • Less engineering failures
  • Saving of time: use of CE is more than 4 times faster compared to the standard engineering approach