Skip to main content

TwinMesh™ | Reliable CFD simulation for rotary PD machines darbina ar CFX Berlin Software

CFX Berlin ir eksperts kompleksās fizikas skaitliskajā simulācijā kopš 1997. gada. Kā Siemens Digital Industries Software eksperts partneris mēs pārdodam un atbalstām Simcenter programmatūras risinājumus šķidruma mehānikas, termodinamikas, elektromagnētikas un konstrukcijas mehānikas skaitliskajai simulācijai. Turklāt CFX Berlin ir TwinMesh programmatūras izstrādātājs, kas kombinācijā ar Simcenter STAR-CCM+ ļauj uzticamu un efektīvu CFD simulāciju ar rotējošām pozitīvās pārvietošanās iekārtām, piemēram, skrūvju un ritināšanas kompresoriem, pūtējiem, vakuuma sūkņiem, lāpstiņu, daivu un zobratu sūkņiem, kā arī progresīviem dobuma sūkņiem. Papildus programmatūras pārdošanai mēs piedāvājam apmācību un konsultāciju pakalpojumus, kā arī programmatūras un darbplūsmas izstrādi.

Kāpēc Simulation drives innovation in PD machine design?

TwinMesh™ is a grid generator that complements Simcenter STAR-CCM+ to enable reliable, efficient CFD simulation of rotary positive displacement machines, including scroll and screw compressors, roots blowers, lobe, vane and gear pumps, vacuum pumps and progressive cavity pumps. It generates high-quality hexahedral grids for the rotating working chambers and delivers a fully automated workflow for simulation setup in Simcenter STAR-CCM+.

Priekšrocības

  • Allows CFD simulation for rotary PD machines
  • Avoids interpolation errors by using the mesh deformation approach
  • Allows usage of all physics and features available in Simcenter STAR-CCM+
  • Produces reliable CFD results in short computation times
  • Helps to reduce costs, shorten development times and drive innovation

Piedāvātās iespējas

Reālās pasaules lietojumprogrammas

Select...
Gerotor pumps

Gerotor pumps

Gerotor pumps are especially valued for compact design, smooth flow, low noise, good efficiency and reliable positive displacement operation.
Typical applications are engine oil pumps, transmission and gearbox lubrication, hydraulic pumps and motors.

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

Simcenter STAR-CCM+ (licenses can be purchased from CFX Berlin)