Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT darbina ar AG Solution

Mēs esam nozīmīgs dalībnieks Eiropā dažādās nozarēs, piemēram, farmācijas, pārtikas un dzērienu, zaļās enerģijas, lielapjoma uzglabāšanas, ūdens attīrīšanas un atkritumu apstrādes nozarēs.<br/>Mēs radām pievienoto vērtību, ieviešot risinājumus rūpniecības uzņēmumiem, ļaujot tiem sasniegt darbības izcilību. Mēs atbalstām viņus ilgtermiņa partnerībās, sniedzot zināšanas un pieredzi viņu automatizācijas un digitalizācijas vajadzībām.

Kāpēc Mērogojama vadības sistēma un Digital Twin?

Kopā ar Siemens mēs nodrošinām, ka mūsu klienti var efektīvi un vienmērīgi veikt šo nākamo procesu kontroles soli. Izmantojot SIMIT, simulācijas platformu, kas integrēta ar SIMATIC PCS neo, mēs varam izveidot procesa digitālo dvīņu. Operatori tiks apmācīti, simulējot dažādus scenārijus, neietekmējot reālo ražošanas procesu. AG Solution ir viens no pionieriem, kas ievieš Neo sistēmu kā viens no pirmajiem integratoriem pasaulē un farmācijā.

“SIMATIC PCS neo control programmatūras ieviešana ļaus mums iepazīt sistēmu no pirmās puses,” saka Huans Palma, AG Solution Group reģionālās procesu automatizācijas vadītājs. “Tas mums dod milzīgas priekšrocības, jo mēs esam viens no pirmajiem integratoriem pasaulē, kurš ir apmācīts un kam ir pieredze ar jauno Siemens vadības sistēmu,” viņš piebilst.

Priekšrocības

  • Labāka lietojamība, sadarbība, inženiertehniskā integrācija, hipersavienojamība
  • Simit: 50% ātrāk nekā tradicionālās migrācijas 80% laika ietaupījums ekspluatācijā
  • Mazāks dīkstāvas/risks, izmantojot bezsaistes optimizācijas testēšanu un operatoru apmācību

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus