Skip to main content

Thyro PX darbina ar ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy palīdz klientiem padarīt savas lietojumprogrammas energoefektīvākas, samazināt oglekļa nospiedumu, izmantojot efektīvus enerģijas risinājumus, un optimizēt kopējo enerģijas patēriņu. Advanced Energy visaptverošais aparatūras piedāvājums (barošanas, vadības un mērījumu risinājumi) ietver arī programmatūras risinājumus ražošanas procesu optimizēšanai, prognozējošai apkopei un pretpasākumiem, tostarp integrāciju ar augstāka līmeņa procesu vadības programmatūru.

Kāpēc SCR power control for demanding heating applications.?

The Thyro‑PX delivers precise, modular SCR power control for high‑demand industrial heating. It supports voltages up to 1000 V and currents to 5000 A across single‑, dual‑, and three‑phase loads. With advanced firing modes, flexible interfaces, and excellent accuracy, it ensures repeatable performance, efficient energy use, and seamless integration into modern automation systems.

Priekšrocības

  • Seamless integration into Siemens Process Control System (PCS 7) via SIMATIC PCS 7 faceplate, ready for PCS neo.
  • Realtime diagnostics enable predictive maintenance with Thyro-Tool Pro Software
    https://www.youtube.com/watch?v=8hMgk8nb6xA
  • Precisely regulate power, including load management, for optimal control and energy consumption

Piedāvātās iespējas

Reālās pasaules lietojumprogrammas

Select...

Precision heating for glass production

Delivers precise, efficient heating control for float, container, and specialty glass production—optimizing furnace, tin bath, and annealing processes with stable power delivery, reduced energy use, and improved product quality