Skip to main content

Abeeway Robust Manageable Beacon darbina ar Actility

Actility - kā LoRaWAN® tehnoloģijas līdzizgudrotājs un LoRa alianses dibinātājs - ir globāls līderis tālsatiksmes plaša apgabala tīklos (LoRaWAN) lietu internetam (IoT). Actility nodrošina rūpnieciskas kvalitātes savienojamības risinājumus, nodrošinot efektīvu un uzticamu saziņu starp IoT ierīcēm. Actility tehnoloģija ļauj ierīcēm pārsūtīt datus lielos attālumos ar minimālu enerģijas patēriņu, padarot to ideāli piemērotu dažādām lietojumprogrammām, piemēram, aktīvu izsekošanai.<br/>Actility meitasuzņēmums Abeeway koncentrējas uz ģeogrāfiskās atrašanās vietas risinājumiem objektu, cilvēku vai dzīvnieku izsekošanai telpās un ārā, ieskaitot Atex zonas.

Kāpēc LoRaWAN Manageable Beacon – IP68/IK08 casing?

This innovative robust beacon can be configured through BLE using the Abeeway mobile app and managed over the air using any LoRaWAN network, so supervision (e.g. battery level) and configuration can be centralized. The intrinsically safe design supports the stringent requirements of IECEx/ATEX zone 0, including both gas and dust risks. Support for the Bluetooth® 5.0 standard makes the beacons compatible with all popular smartphones and tablets.

ABBEWAY (3)

Priekšrocības

  • Support for Eddystone / iBeacon / Altbeacon / Quuppa beaconing
  • Waterproof enclosure (IP68); shock resistant (IK08)
  • Temperature and battery level monitoring
  • LoRaWAN® Class A radio

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Papildu informācija un resursi