Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

FrameWORKS yra paremtas ZETA

ZETA, turinti savo 27 dukterines įmones visame pasaulyje, specializuojasi planuojant, automatizuojant, skaitmenizuojant ir kvalifikuojant individualius biofarmacijos įrenginius aseptinių procesų sprendimams. “ZETA” veikia kaip “end-to-end” sprendimų teikėjas, derindamas augalų inžineriją su HVAC ir švarių patalpų dizainu. Su savo “FrameWorks”, ZETA siūlo bendrą įrankių kraštovaizdį CAPEX projekto vykdymui - visiems projekto partneriams ir disciplinoms, apimančioms visus projekto etapus (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). Nauda: aukščiausia kokybė, per nustatytą laiką ir numatytas išlaidas.

Kodėl “FrameWorks”?

“FrameWorks” yra ZETA integruota skaitmeninė ecosystem, jungianti visas inžinerines disciplinas, tiekėjus ir projekto etapus vienoje bendroje aplinkoje. Jis suderina duomenis, supaprastina bendradarbiavimą ir suteikia pagrindą ateičiai parengtam skaitmeniniam dvynukui.

Privalumai

  • Vieninga inžinerija
    Visos disciplinos veikia bendroje platformoje su nuosekliais duomenimis ir vadovaujamomis darbo eigomis. Tai pašalina informacijos spragas, sumažina sudėtingumą ir užtikrina sklandų perdavimą nuo koncepcijos iki eksploatacijos.
  • Greitesnis projekto vykdymas
    Su suderintais duomenų srautais ir bendradarbiavimu realiuoju laiku pasaulinės komandos priima sprendimus greičiau ir sumažina vėlavimus — pagreitina projekto pristatymą ir sutrumpina laiką patekimo į rinką iki 50%.
  • Visiškas skaidrumas
    Realaus laiko įžvalgos palaiko kiekvieną partnerį suderintą. Bendra duomenų prieiga sumažina nesusipratimus, palaiko patikimus sprendimus ir užtikrina pastovią projekto pažangą.
  • Galutinė CAPEX aprėptis
    “FrameWorks” palaiko visą projekto gyvavimo ciklą - nuo koncepcinio projektavimo iki pasirengimo operacijai - užtikrinant struktūrizuotus duomenis, sujungtus įrankius ir vientisą inžinerinės veiklos grandinę.

Pagrindinės Funkcijos

Case Study

Pramoninė vaistų gamybos įmonė

Fasttrack EPC projektas LOBA

“LOBA Biotech” vos per 25 mėnesius pristatė peginterferono įrenginį, naudodamas “FrameWorks” - 50% sumažindamas tipišką laiko juostą ir parodydamas integruotos skaitmeninės inžinerijos poveikį.

Praktinis Pritaikymas

Select...
Farmacija

Paskirtas farmacijai ir biotechnologijoms

Pilnas gyvavimo ciklo palaikymas nuo laboratorijos iki didelio masto gamybos su skaitmenine kvalifikacija, atsekamumu ir automatizuota dokumentacija. Pritaikytos darbo eigos, patvirtinti įrangos katalogai ir integruoti įrankiai padeda farmacijos ir biotechnologijų komandoms paspartinti, laikytis reikalavimų ir masto labai reguliuojamoje aplinkoje.

Dažniausiai Užduodami Klausimai

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus