Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control yra paremtas wtec GmbH

wtec enables digital transformation in buildings by turning lighting infrastructure into an IP-based data and control platform. With smartengine, customers gain real-time occupancy, energy, and environmental data, integrated via open APIs into Siemens Building X and Desigo CC to optimize operations, sustainability, and energy-efficient room automation at scale.

Kodėl “smartengine wtec”: skaitmeninis pagrindas efektyviems pastatams?

“smartengine by wtec” yra IP pagrindu veikianti apšvietimo ir multisensorinė infrastruktūra, kuri sukuria realaus laiko skaitmeninį pagrindą komerciniams pastatams. Jis aptarnauja nekilnojamojo turto savininkus, operatorius ir įmones, siekiančias mažesnio energijos naudojimo, sumažėjusio CO₂ emisijos ir didesnio veiklos skaidrumo. Sujungus nuolatinės srovės valdomą LED valdymą, tankius jutiklių duomenis ir integruotą RTLS, jis leidžia automatizuoti užimtumą ir išmatuojamą efektyvumo padidėjimą.

Išmaniosios biuro infrastruktūros schema

Privalumai

  • Sumažintas energijos ir CO₂ emisijos:
    “smartengine by wtec” sumažina apšvietimo energijos sąnaudas iki 80%, o ŠVOK energiją — iki 34%, naudojant užimtumą skatinančią automatiką. Tai lemia išmatuojamą CO₂ mažinimą, mažesnes komunalines išlaidas ir pagerina ESG ir tvarumo našumą.
  • Mažesnės bendros nuosavybės išlaidos:
    Supaprastinta nuolatinės srovės (be vairuotojo) infrastruktūra sumažina komponentus, kabelių sudėtingumą ir priežiūros pastangas. Software kambario pakeitimai pašalina brangiai kainuojantį elektros instaliaciją. Nereikia keisti akumuliatorių ar papildomų RTLS šliuzų.
  • Visiškas veiklos skaidrumas:
    Tankus daugiajutiklių tinklas teikia realaus laiko ir istorinius duomenis apie užimtumą, IAQ, energijos suvartojimą ir turto naudojimą. Tai leidžia duomenimis pagrįstus sprendimus, prognozuojamą priežiūrą ir aukštos kokybės, išsamius duomenis integruoti į tokias platformas kaip “Building X” ir “Desigo CC”.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...

Užimtumo valdoma energija ir geriausias Lighting Control

“smartengine by wtec” integruoja apšvietimo, buvimo ir IAQ jutiklius, kad būtų galima valdyti užimtumą pagrįstą HVAC ir apšvietimo valdymą. Realaus laiko duomenys patenka į tokias platformas kaip “Desigo CC” ir “Building X”, sumažindami apšvietimo energiją iki 80% ir HVAC energiją iki 34%, tuo pačiu pagerindami komfortą ir ESG ataskaitas.