Skip to main content

Wobatech Infrastructure Carrier Unit yra paremtas Wobatech

“Wobatech” yra pirmaujanti pilno aptarnavimo paslaugų teikėja, teikianti visiškai integruotus, modulinius laboratorijos infrastruktūros sprendimus, tiekiamus iš vieno šaltinio. Kaip technologijų partneris gyvybės mokslų pramonei, jie sukuria individualias, lanksčias kambario koncepcijas savo klientams.<br/>Bendrovė sujungia inžineriją, gamybą, skaitmeninį planavimą, paruošimą ir surinkimą vietoje, kad sukurtų labai lanksčią, ateičiai atsparią laboratorinę aplinką. <br/><br/>Turėdami vietas Wollerau — Šveicarijoje, Tettnange — Vokietijoje ir JAV, jie vykdo tarptautinę plėtrą ir nuolat auga. Nuo inžinerijos iki gamybos ir surinkimo, jie siūlo viską iš vieno šaltinio, taip užtikrindami mūsų klientų pasitenkinimą visame pasaulyje.

Kodėl Combines all components and media into one system. (ICU)?

The infrastructure carrier unit is a system carrier mounted on the ceiling. It combines ventilation and control components, electrical and sanitary installations, lighting, and other media into one product. Additional attachment elements such as media carriers, shelves, spot extractions, and monitor mounts modularly extend the system. The installation of partition walls as well as blackout and laser protection curtains is also possible.

Privalumai

  • The infrastructure carrier unit meets the demands of a complete laboratory infrastructure and can be used in any room concept due to its high-quality, modern design.
  • The infrastructure carrier unit provides you with the necessary freedom to flexibly redesign your rooms and their infrastructure at any time.
  • The infrastructure carrier unit is the further development of the ceiling grid to meet the requirements of modern construction methods with BIM, pre-assembly, and BIM-to-Field.
  • The infrastructure carrier unit combines a wide variety of components and media into a holistic system. Everything complex is tidied up, with fewer interfaces for optimized space economy.

Pagrindinės Funkcijos