Skip to main content

Wobatech Ceiling Grid yra paremtas Wobatech

“Wobatech” yra pirmaujanti pilno aptarnavimo paslaugų teikėja, teikianti visiškai integruotus, modulinius laboratorijos infrastruktūros sprendimus, tiekiamus iš vieno šaltinio. Kaip technologijų partneris gyvybės mokslų pramonei, jie sukuria individualias, lanksčias kambario koncepcijas savo klientams.<br/>Bendrovė sujungia inžineriją, gamybą, skaitmeninį planavimą, paruošimą ir surinkimą vietoje, kad sukurtų labai lanksčią, ateičiai atsparią laboratorinę aplinką. <br/><br/>Turėdami vietas Wollerau — Šveicarijoje, Tettnange — Vokietijoje ir JAV, jie vykdo tarptautinę plėtrą ir nuolat auga. Nuo inžinerijos iki gamybos ir surinkimo, jie siūlo viską iš vieno šaltinio, taip užtikrindami mūsų klientų pasitenkinimą visame pasaulyje.

Kodėl The basic Structure combining different functions?

The ceiling grid also optimizes the workflows below. It forms the basic structure that constructively combines different functions: as a carrier for all building services installations, as a supply unit for all utilized media, and as a modular system for all furnishings such as shelving units.

BIM Modelling

Privalumai

  • Available in various expansion stages, our aluminum profile system is mounted to the ceiling on-site and supports the desired installations, such as cables and ventilation ducts. It is also capable of accommodating media carrier systems, shelving units, and other add-on elements.
  • Planned and created individually according to customer requirements, with the possibility of easy retrofitting and flexible laboratory equipment. The user becomes the designer – the result is lower setup and operating costs from the outset.
  • If the acoustic room climate is to be improved, the ceiling made more visually appealing, or equipped with functions such as ventilation and lighting, the ceiling grid system can be extended with a ceiling cladding.

Pagrindinės Funkcijos