Skip to main content

vadiMAP yra paremtas VadiMAP

“vadiMAP” yra pastatų energijos sprendimas, priklausantis bendrovei “VADiMUS”, sukūrusiai trikdančią proptech pasiūlą, vadinamą “vadiMAP”. 2020 m. “VADiMUS” pradėjo veikti “vadiMAP”, siekdama paspartinti pastatų savininkų energetinį perėjimą iš komercinių, institucinių ir pramonės segmentų. Šis didžiulis VADiMUS įsipareigojimas apėmė geriausius pastatų, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių ekspertus. Kaip ir technologijos, darančios “vadiMAP” unikalų, verslo modelis organizuoja duomenų rinkinius ir partnerystes, kad visiems pastatų savininkams pasiūlytų išsamų energijos sprendimą, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos.

Kodėl AI-Powered Energy Efficiency Recommendations?

-The vadiMAP Prescription is an automated feasibility study, powered by AI and managed by humans, for a fraction of the time and cost
-A prescription of the optimal technologies required to achieve energy goals, cost savings, avoided outages & CO2 reduction
-A building Energy Star Score to comply with Building Performance Standards (BPS) and Building Energy Disclosure (BED) requirements

Privalumai

  • Energy cost savings of up to 30% vs. alternatives AND payback within 2 years
  • Up to 24/7 autonomy and reach up to 100% carbon neutrality
  • Demonstrable social responsibility significantly improves employee recruitment and retention, customer mindshare and shareholder satisfaction

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos

Energy bills

Weighting of objectives

Photos of heating equipment, main electrical panel

Loads identification for each circuit breaker

Single-line diagram (SLD) of electrical distribution (if applicable or available)

Critical loads