Skip to main content

TrendMiner yra paremtas TrendMiner

“TrendMiner” yra pažangi duomenų analizės platforma, skirta suteikti pramonės įmonėms galias atrakinant įžvalgas iš jų didžiulio kiekio proceso duomenų. Jis naudoja pažangius mašininio mokymosi algoritmus ir modelių atpažinimo metodus, kad analizuotų laiko eilučių duomenis, kuriuos sukuria pramoninė įranga ir procesai. “TrendMiner” padeda inžinieriams ir operatoriams atrasti vertingus modelius, anomalijas ir koreliacijas savo duomenyse, leidžiančias optimizuoti gamybą, padidinti efektyvumą ir sumažinti prastovas. “TrendMiner” yra intuityvus ir patogus vartotojui.

Kodėl Advanced Industrial Analytics made easy?

-Visualize operational time-series and contextual data with a variety of visualization modes and extensive search and filter options
-Analyze with calculated tags, layer compare, compare tables and recommendation engine
-Create monitors and finger prints for notifications, early warnings and predict maintenance
-Extend operational insights using captured and 3rd party events for context analytics
-Create personalized operational dashboards for interactive exploration and collaboration

Privalumai

  • Root cause analysis for quality swings: 1% yield increase saving up to $2m per year
  • Analyzing influence factors on quality of GMP products: from 70% to over 95% on-target production
  • 100.000 EUR / y savings Preventing corrosion damage
  • Predictive maintenance on heat exchanger fouling
  • 1%+ overall revenue increase of the entire production line
  • 5%+ revenue increase by optimizing 100+ year old Haber/Bosch Process

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos

Timeseries stored in PCS7 Historian L4