Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SITRANS TF320/420?

SITRANS TF320/420 yra tvirti, ant lauko montuojami temperatūros siųstuvai, užtikrinantys tikslų, nuolatinį matavimą sunkiomis sąlygomis. Universalūs įėjimai, lengva konfigūravimas ir tvirta diagnostika palaiko procesus stabilius ir saugius.

Portfelis:

  • SITRANS TF320 — 4—20 mA su HART 7, universalus įėjimas
  • SITRANS TF420 — dvigubi įėjimai su karšta atsargine kopija, HART 7, SIL2/3 saugai svarbiam naudojimui

Pagrindiniai privalumai

Maksimaliai padidinkite veikimo laiką

Karšta atsarginė kopija TF420 sklandžiai persijungia į antrą jutiklį, todėl gedimo metu matavimai tęsiami be duomenų praradimo.

Pagerinkite augalų saugumą

SIL2/3 sertifikatas ir platus “Ex” patvirtinimas daro TF420 tinkamu svarbioms saugos reikmėms ir ekstremalioms aplinkoms iki —50 °C temperatūros.

Supaprastinkite konfigūraciją

Greitai nustatykite naudodami SIMATIC PDM, rankinį komunikatorių arba vietinį ekraną su mygtukais greitam paleidimui.

Rekomenduojamos galimybės

Pradėkite