Nuotolinis saugos valdymas
Naujoviška funkcija “Nuotolinis saugos valdymas” yra skaitmeninis visų su sauga susijusių funkcijų perdavimas, leidžiantis centrinį SIL paleidimą ir patvirtinimą iš valdymo patalpos, netvarkant įrenginio vietoje.
SITRANS P320/420 yra slėgio siųstuvai su nuotoliniu saugos valdymu. Tai leidžia vartotojams programuoti visus įrenginius iš valdymo kambario, o ne vietoje, sutrumpinant paleidimo laiką programose, kurioms reikalinga funkcinė sauga, ir sumažinant priežiūros išlaidas, kai bandymo laikotarpis yra iki 15 metų. Jie yra pirmieji slėgio siųstuvai rinkoje, turintys nuotolinį saugos valdymą.
Su bandymo įrodymo intervalu iki 15 metų, SITRANS P320/420 siųstuvai žymiai sumažins jūsų bendras priežiūros išlaidas. Sutaupykite papildomų lėšų naudodami nuotolinio saugos tvarkymo funkciją.
Nesvarbu, ar pasirinksite P320, ar P420, abu įrenginius lengva įdiegti, nes jie pasižymi automatiniu nulinio taško kalibravimu ir vadovaujamu paleidimu.
Abu prietaisai pasižymi plačiu matavimo diapazonu nuo 20 mbar iki 700 barų. Su SITRANS P320/420 pritaikykite įvairiausioms reikmėms.
Naujoviška funkcija “Nuotolinis saugos valdymas” yra skaitmeninis visų su sauga susijusių funkcijų perdavimas, leidžiantis centrinį SIL paleidimą ir patvirtinimą iš valdymo patalpos, netvarkant įrenginio vietoje.
SITRANS P420 komplektuojamas su papildoma funkcija “Ready for Digitalization”, leidžiančia iki 1500 matavimo verčių saugoti tiesiai pačiame slėgio siųstuve, naudojant tendencijų fiksavimą.
Veikia atšiauriomis sąlygomis dėl tvirtų medžiagų ir plataus temperatūrų diapazono nuo -40 °C iki +100 °C Diafragma pagaminta iš nerūdijančio plieno, Hastelloy, tantalo, Monelio ir aukso.