Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SITRANS P300?

Sukurtas higieniniams procesams, SITRANS P300 užtikrina tikslų, stabilų slėgio matavimą kompaktiškame nerūdijančio plieno siųstuve. Jo švarus dizainas ir plačios higieninės jungtys suteikia pasitikėjimo maisto, gėrimų ir farmacijos linijoms.

Portfelio akcentai:

  • Matuoklio ir absoliutaus slėgio variantai
  • Srieginės ir įleidžiamos higieninės proceso jungtys [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA arba FOUNDATION Fieldbus
  • Iš esmės saugūs 0 arba 1 zonos variantai

Pagrindiniai privalumai

Racionalizuokite higienos laikymąsi

Atitinka EHEDG ir 3A reikalavimus su nerūdijančio plieno korpusu ir įleidžiamomis higieninėmis jungtimis, kad būtų supaprastintas valymas ir patvirtinimas maisto, gėrimų ir farmacijos aplinkoje.

Padidinkite matavimo pasitikėjimą

Pasiekite didelį tikslumą iki 0,075% su mažu ilgalaikiu dreifu plačiuose diapazonuose nuo 0,008 iki 400 barų, padėdami stabilizuoti valdymo kilpas ir pagerinti produkto kokybę.

Greičio paleidimas ir valdymas

Konfigūruokite greitai naudodami vietinius mygtukus ir sklandžiai integruokite per HART, PROFIBUS PA arba FOUNDATION Fieldbus efektyviam nustatymui ir diagnostikai.

Rekomenduojamos galimybės