Kodėl SITRANS LT500?
SITRANS LT500 yra kita lygio ir siurblio valdiklių evoliucija radarams ir ultragarsiniams siųstuvams, keitikliams ar bet kuriam 2-laidų 4-20 mA įrenginiui. Naudodamas programas, pradedant pagrindiniu lygio matavimu ir baigiant sudėtingomis siurbimo procedūromis, jis optimizuoja operacijas ir užtikrina žymiai sutaupyti išlaidų, naudodamas protingą lygį ir siurblio valdymą. SITRANS LT500 valdiklis siūlo:
- Matavimo tipai: Lygis, atstumas, erdvė, tūris, diferencialas, vidurkis, galva ir Atviro kanalo srautas
- Matavimo diapazonas: Jutiklių pagrindu su SITRANS LR110/LR120 ir SITRANS zondu LU240, ir ultragarsiniais keitikliais
- Komunikacijos: Iki trijų 4—20 mA išėjimų
- “Fieldbus” parinkčių kortelės: “Ethernet IP”, “HART”, “Modbus RTU”, “Modbus TCP”, “PROFIBUS DP”, “PROFIBUS PA” arba “PROFINET” parinktys
- Išėjimai: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA išėjimas su HART kortele, 6 x relė ir fieldbus