SITRANS LR100 serija yra 80 GHz lygio radaro siųstuvai su “Bluetooth” skysčių ar kietųjų medžiagų lygio matavimui. Siaura sija leidžia lanksčiai įrengti esamose laivų angose arba neįkyriai per plastikinius indus, supaprastinant sąranką.
Seriją sudaro penki siųstuvai:
- SITRANS LR100: Pagrindinis 4-20 mA matavimas iki 8 m su kabeliu
- SITRANS LR110: Su ryšiais, pavojingų patvirtinimų galimybėmis ir diapazonu iki 15 m
- SITRANS LR120: Su ryšiais, ilgiausiu atstumu iki 30 m ir pasirenkamu panardinimo skydu apsaugai nuo potvynių
- SITRANS LR140: Pagrindiniai matavimai iki 8 m su gnybtų jungtimi
- SITRANS LR150: Su HART ryšiu, pavojingais patvirtinimais, vietine HMI galimybe ir diapazonu iki 15 m