Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 yra kompaktiškas, visapusiškas maitinimo šaltinis, skirtas įvairiems standartiniams tikslams, kuriems reikia 12, 24 arba 48 V. Jis siūlo aukštą našumą, visapusišką diagnostiką ir eksploatavimo patikimumą.

SITOP PSU6200 fokusuota diagnostika stebi maitinimo bloko apkrovą ir tarnavimo laiką, signalizuoja būseną per šviesos diodą. Tada jis integruojamas su jūsų automatizavimo sistema nuolatiniam būklės stebėjimui. Tai padeda aktyviai spręsti galimas problemas ir išlaikyti sistemos veikimo laiką.

SITOP PSU6200 portfelį sudaro:

  • SITOP PSU6200, 1 fazė, 12 V, 24 V, 48 V nuolatinė srovė
  • SITOP PSU6200, 3-fazė, 24 V, 48 V nuolatinė srovė

Pagrindiniai privalumai

Didinti skaidrumą

Gaukite įžvalgų apie savo maitinimo šaltinio būseną nuolat stebėdami būklę. Integruokite diagnostiką į savo automatizavimo sistemą, kad gautumėte duomenis realiuoju laiku, kad galėtumėte priimti iniciatyvius sprendimus ir patobulinti sistemos valdymą.

Supaprastinkite diegimą

Greitai ir efektyviai sukomplektuokite įrenginius naudodami aiškų ženklinimą ir įstumimo gnybtus. Plonas dizainas nereikalauja papildomų laisvų vietų, optimizuojant vietos panaudojimą jūsų valdymo skyduose ir sumažinant bendras projekto išlaidas.

Pasiekite aukštą prieinamumą

Gaukite nuolatinį mašinos veikimą su tvirta apsauga nuo perkrovų ir plataus diapazono įvestimi. Stiprus metalinis korpusas ir atitikimas būsimiems EMC standartams užtikrina aukštą saugos ir sistemos patikimumo lygį.

Rekomenduojamos galimybės