Kodėl SIRIUS timing relays?
SIRIUS timing relays užtikrina tikslų laiko uždelstą perjungimą valdymo, paleidimo, apsaugos ir reguliavimo grandinėms įvairiose pramonės srityse. Portfelyje yra 3RP25, 3RP20 ir 7PV15 laiko relės, taip pat 3RA28 funkciniai moduliai ir pagalbiniai jungikliai - kiekvienas sukurtas pagal specifinius montavimo ir erdvės reikalavimus.
- 3RP25 daugiafunkcinės relės integruoja iki 27 laiko nustatymo funkcijų kompaktiškuose pramoniniuose gaubtuose, kurių pramonės standartiniai pločiai yra 22,5 mm arba 17,5 mm.
- 3RP20 kontaktorių konstrukcijos relės pasižymi sumažintu aukščiu ir montavimo gyliu, kad būtų užtikrintas griežtas tarpai skirstomosiose dėžėse.
- 7PV15 siauros relės 17,5 mm gaubtuose užtikrina EMC reikalavimus atitinkančias eksploatacines savybes gyvenamosioms ir standartinėms reikmėms.
Visi modeliai palaiko plačius įtampos diapazonus nuo 12 iki 240 V AC/DC, kad būtų užtikrintas visuotinis diegimo lankstumas.