Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SIRIUS Control 3RT7?

“SIRIUS 3RT7” serija išplečia “Siemens” valdymo ir apsaugos portfelį moderniu, kompaktišku ir patikimu sprendimu, sukurtu užtikrinti tvirtą našumą ir montavimo lankstumą. Pristatyta 2021 m., 3RT7 serija palaiko platų variklio valdymo programų spektrą, išlaikant pastovią kokybę ir paprastą integraciją.

Serija apima:

  • 3RT7 kontaktoriai (6—95 A)
  • 3RU7 šiluminės perkrovos relės (0,11—100 A)
  • 3RH7 tarpinės relės (4 kontaktai, praplečiamos iki 8 kontaktų)

Su moduline integracija, plačiu veikimo diapazonu ir supaprastintomis laidų funkcijomis, 3RT7 serija padeda supaprastinti skydelių dizainą ir pagerinti eksploatavimo patikimumą pramoninėje aplinkoje.

Pagrindiniai privalumai

Supaprastinkite montavimą ir laidus

Sumažinkite montavimo laiką naudodami patogią laidų konstrukciją, juostelės ilgio indikatorius ir kompaktiškus matmenis, kurie palaiko efektyvų skydelių surinkimą.

Pagerinkite patikimumą įvairiomis eksploatavimo sąlygomis

Palaikykite stabilų variklio valdymą su plačiais temperatūros ir įtampos veikimo diapazonais, kurie padeda išlaikyti patikimą našumą įvairiose pramonės aplinkose.

Įgalinti lanksčią sistemos konfigūraciją

Pritaikykite pritaikymo poreikiams naudodami plečiamus relės kontaktus ir modulinę integraciją tarp kontaktorių ir šiluminės perkrovos relių.

Rekomenduojamos galimybės