Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SIRIUS 3RM1?

SIRIUS 3RM1 motor starter užtikrina visišką perjungimą ir apsaugą mažiems iki 3 kW varikliams kompaktiškame 22,5 mm korpuse. Galima naudoti tiesioginio prisijungimo ir atbulinės eigos konfigūracijas, įskaitant modelius su integruota saugos funkcija - ji naudoja patvarią ir energiją taupančią hibridinio perjungimo technologiją. Įrenginys turi IEC, CCC ir UL sertifikatus visuotiniam diegimui.

siemenssirius-003-ret02-a large

Pagrindiniai privalumai

Sutaupykite vietos

Vienas įrenginys sujungia keletą funkcijų, tokių kaip tiesioginis paleidimas on-line, paleidimas atbuline eiga ir apsauga nuo perkrovos. Be to, grupės konfigūracija gali pasiekti apsaugą nuo trumpojo jungimo iki 55 kA tik su viena variklio starterio apsauga.

Didinti energijos vartojimo efektyvumą

Mūsų hibridinė perjungimo technologija naudoja mažai susidėvėjusius puslaidininkius varikliui įjungti ir išjungti. Veikimo fazėje energiją taupanti relinė technologija lemia patvarius starterius ir aukštą energijos vartojimo efektyvumo lygį.

Lengvai įdiekite ir valdykite

Greitai ir paprastai tvarkykite įvadą pagrindinėje grandinėje keliems variklio paleidikliams per specialią įleidimo sistemą. Jie yra sujungti vienas su kitu trifaze šyna su mažiausiai laidų.

Rekomenduojamos galimybės

Susipažinkite su ištekliais ir susijusiais produktais

Žiūrėti

Vaizdo įrašas | SIRIUS 3RM1 saugos nuo gedimų

Vaizdo įrašas | SIRIUS 3RM1 minimali instaliacija

Vaizdo įrašas | SIRIUS 3RM1 hibridinė perjungimo technologija

Skaityti

Brošiūra | SIRIUS 3RM1 motor starter

Brošiūra | SIRIUS 3RM1 starterio komplektas

Brošiūra | SIRIUS hibridinių pramoninių valdiklių maitinimas

Susiję produktai

SIRIUS 3RM1 starterio komplektas

Užsisakykite SIRIUS 3RM1 starterio rinkinį už specialią kainą. Jūs gaunate atbulinės eigos starterį už tiesioginio starterio kainą ir gausite naudos iš daugybės nemokamų priedų.