Lankstus I/O su moduliniu dizainu
Sureguliuokite SIPROTEC 5 modulinės sistemos įvesties/išvesties struktūrą. Rinkitės iš 12 standartinių variantų: 4/4 arba 8/8 srovės/įtampos transformatoriai, 5-31 dvejetainiai įėjimai ir 8-46 dvejetainiai išėjimai.
SIPROTEC 7SA86 atstumo apsauga yra modulinis įtaisas, skirtas apsaugoti elektros linijas. Jis siūlo pažangų apsaugos, valdymo, automatizavimo, stebėjimo ir energijos kokybės pagrindinių funkcijų sprendimą, powered by DIGSI 5. Su SIPROTEC 7SA86 šalinkite trumpųjų jungimų ir įžeminimo gedimus elektros sistemose. Jis aptinka ir selektyviai nukelia 3 polių trumpąjį jungimą visuose įtampos lygiuose ir tinklo konfigūracijose, įskaitant antžeminius gedimus, kad užtikrintų patikimą atsarginę apsaugą įvairiems diferencialinės apsaugos įrenginiams, kurių minimalus užjungimo laikas yra 9 ms. Tikėkitės patikimumo su galingomis apsaugos funkcijomis, pažangiomis kibernetinio saugumo funkcijomis ir dideliu prieinamumu net ekstremaliomis sąlygomis naudojant konforminę dangą. Konfigūruokite visas funkcijas naudodami DIGSI 5, pritaikydami lanksčią I/O struktūrą savo poreikiams.
Galingos apsaugos funkcijos užtikrina tvirtą saugumą. Konforminė danga ant elektroninių plokščių užtikrina aukštą prieinamumą ir nuoseklų našumą atšiauriomis sąlygomis. Apsaugokite savo kritinę infrastruktūrą.
Lengvai tvarkykite įrenginius ir programinę įrangą su intuityviu dizainu. Konfigūruokite visas funkcijas pagal poreikį naudodami DIGSI 5 inžinerijos įrankį, kad supaprastintumėte valdymą ir sumažintumėte sudėtingumą savo komandai.
Saugiai integruokite savo sistemą su NERC CIP ir BDEW Whitepaper atitinkančiu kibernetiniu saugumu. Mėgaukitės visišku IEC 61850 suderinamumu patikimoms operacijoms.
Sureguliuokite SIPROTEC 5 modulinės sistemos įvesties/išvesties struktūrą. Rinkitės iš 12 standartinių variantų: 4/4 arba 8/8 srovės/įtampos transformatoriai, 5-31 dvejetainiai įėjimai ir 8-46 dvejetainiai išėjimai.
Trip 3 polių trumpuosius jungimus žvaigždžių, lygiagrečių ir žiedinių tinklų; nustatyti žemės gedimus izoliuotose arba lanko slopinimo sistemose. Užtikrinkite atsarginę apsaugą diferencialui linijose, transformatoriuose ir generatoriuose.
Naudokite iki keturių prijungiamų ryšio modulių įvairiems, nereikalingiems protokolams (IEC 61850, Modbus TCP) ir patikimam PRP/HSR duomenų perdavimui. Įgyvendinkite tvirtą kibernetinį saugumą naudodami vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę ir pasirašytą programinę-aparatinę įrangą.