Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 užtikrina patikimą atstumo apsaugą ekonomiškai optimizuotai ir kompaktiškai vidutinės įtampos ir aukštos įtampos sistemose esančių linijų apsaugai. Su savo lankstumu ir galingu DIGSI 5 inžineriniu įrankiu SIPROTEC 7SA82 įrenginys siūlo į ateitį orientuotus apsaugos, valdymo, automatizavimo, stebėjimo ir PQ basic sprendimus.

Pagrindinės funkcijos apima:

  • SIPROTEC 5 ir SIPROTEC 4 linijų apsaugos įtaisų sąveika
  • 3 polių užkliuvimas, kurio minimalus užkliuvimo laikas yra 19 ms
  • 4 srovės transformatoriai,
  • 4 įtampos transformatoriai,
  • 11 arba 23 dvejetainiai įėjimai,
  • 9 arba 16 dvejetainių išėjimų
  • Skirtingos aparatūros kiekio struktūros dvejetainiams įėjimams ir išėjimams yra prieinamos 1/3 baziniame modulyje. Įtraukti 1/6 išplėtimo modulius neįmanoma; galima su dideliu arba mažu ekranu.
  • Korpuso plotis 1/3 x 19 colių
  • Standartinė konforminė danga

Pagrindiniai privalumai

Pasiekite kompaktišką, saugią apsaugą nuo atstumo

Kompaktiška ir nebrangi atstumo apsauga bei saugumas dėl galingų apsaugos funkcijų daro SIPROTEC 7SA82 galingu pasirinkimu.

Lengvai pasiekite įrenginio duomenis

Gaukite paprastą, greitą ir saugią prieigą prie įrenginio duomenų per standartinę žiniatinklio naršyklę, kad būtų rodomi visi informacijos ir diagnostikos duomenys, taip pat vektorinės diagramos, vienos eilutės ir įrenginio rodymo puslapiai.

Mėgaukitės dideliu prieinamumu

SIPROTEC 7SA82 užtikrina didžiausią prieinamumą net esant ekstremalioms aplinkos sąlygoms, naudojant konforminę elektroninių plokščių dangą.

SIŪLOMOS GALIMYBĖS

Savybės ir funkcijos

Tyrinėkite išteklius