Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE yra pavaros sistema, veikianti ypač žemos saugos įtampos diapazone nuo 24 V iki 48 V. Dėl visiškai integruotos automatikos (TIA) ši universali sistema užtikrina efektyvią inžineriją ir greitą paleidimą tokioms reikmėms kaip AGV ir medicinos technologijos. Ši ateičiai atspari pavaros sistema siūlo judesio valdymo funkcijas, kurias papildo suderinami SIMATIC valdikliai.

Naudokite SIMATIC MICRO-DRIVE PDC tiksliam padėties nustatymui, šaudyklams sandėliavimo ir atgavimo mašinoms ir saugojimo sistemoms, automatizuotoms valdomoms transporto priemonėms (AGV) ir medicinos technologijoms.

SIMATIC MICRO-DRIVE TM pavaros yra SIMATIC ET 200SP technologiniai moduliai. Juos galima valdyti naudojant SIMATIC S7-1500/ 1200 per technologijos objektus (TO). Paskirstytų sistemų koncepcijose TM diskai gali būti naudojami kartu su paskirstytu valdikliu arba SIMATIC ET 200SP atviru Controller.

Pagrindiniai privalumai

Lengva naudoti

Pavaros sistemas paprasta naudoti naudojant TO ir SINAMICS Drive Lab ir jos veikia su TIA Portal. Dėl įkišamos technologijos jums nereikia jokių įrankių laidams.

Maksimaliai padidinkite erdvę

Naudodami SIMATIC ET 200SP TM diskus galite optimaliai išnaudoti erdvę savo valdymo spintoje: sistema yra apie 50% siauresnė už palyginamus paskirstytus periferinius įrenginius.

Taikyti įvairiems sprendimams

Lankstūs sistemos komponentai gali būti derinami ir platus sertifikatų asortimentas (UL, CE ir kt.) yra prieinamas visuotiniam sistemos naudojimui. SIMATIC MICRO-DRIVE PDC pavaros sistemą galima tiesiog užsakyti naudojant IQ kodavimo technologiją.

Teminiai produktai