Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SINAMICS S210?

SINAMICS S210 yra universali servo pavaros sistema, sukurta sudėtingoms ir dinamiškoms judesio valdymo darbams nuo 50 W iki 7 kW galios diapazone — nuo pakavimo, tvarkymo ir skaitmeninės spaudos iki medienos, plastikų ir keramikos apdirbimo. Susidedantis iš servo pavaros ir servomotoriaus, jis užtikrina maksimalų tikslumą, našumą ir saugumą, naudojant supaprastintą inžineriją, techninę priežiūrą ir paleidimą.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Pagrindiniai privalumai

Piktograma su dviem rodyklėmis, kertančiomis viena kitą.

Mėgaukitės lanksčiu ir universaliu funkcionalumu

SINAMICS S210 dinamiškai judina lengvas, vidutines ir dideles apkrovas. Prisijunkite prie valdymo sistemos su PROFINET IRT ryšių sąsaja arba prie trečiosios šalies valdymo sistemos per Ethernet/IP.

Spidometro skalės piktograma.

Pasikliaukite labai tikslia servo pavaros sistema

SINAMICS S210 greitai pagreitina ir sulėtėja, todėl naudojant sudėtingą judesio valdymą užtikrinamas trumpas ciklo laikas ir tikslumas. Didelės skiriamosios gebos koderiai įgalina greitą jutimą su papildomu antruoju kodavimo įrenginiu tiesioginei matavimo sistemai.

Piktograma su atvira ranka virš avarinio mygtuko.

Apsaugokite savo mašinas ir personalą

Sertifikuotas pagal aukščiausią standartą — SIL3 (EN 61508) ir PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 siūlo saugius gamyklinius numatytuosius nustatymus, individualų vartotojo valdymą ir saugų ryšį tarp servo pavaros ir TIA Portal Portalo.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIKA S-1FS2

Galios diapazonas

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Sukimo momento diapazonas

1 kintamoji srovė 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 kintamoji srovė 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 kintamoji srovė 380 - 480 V/1, 27 Nm - 40 Nm

1 kintamoji srovė 200 - 240 V/3,1 Nm

3 kintamoji srovė 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 kintamoji srovė 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Variklių versijos

standartinis servomotor

Servomotor su higienišku dizainu

Bendravimas

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (nuo V6.3)

Saugos funkcijos

STO, SBC, SS1-t (valdomas laikas), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* galima pasirinktinai aktyvuoti naudojant licenciją)

Variklio prijungimo technologija

Vieno kabelio prijungimo technologija (OCC) su SPEED-CONNECT greito atleidimo užraktu ir pasukama, kompaktiška jungtimi

Tipiškas valdymo ir judesio valdymo funkcionalumas

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500 T PROCESORIUS/SIMOTION

Rekomenduojamos galimybės

Tyrinėkite išteklius

Katalogai ir brošiūros

Katalogas D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive sistema

Internetinis katalogas

Brošiūra | SINAMICS kintamo dažnio pavarų apžvalga

Nuorodos ir atsisiuntimai

Aplinkosaugos produkto deklaracija (EPD)/“Siemens EcoTech” profilis (SEP)

Vadovai