Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SINAMICS S200 servo pavaros sistema?

SINAMICS S200 yra didelio našumo servo pavaros sistema, optimizuota pagrindinėms automatizavimo ir efektyvioms judesio valdymo programoms. Tai padeda pasiekti didesnį našumą ir geresnį efektyvumą mažesnėmis sąnaudomis, subalansuojant našumui optimizuotas funkcijas su lengvu naudojimu. Šį holistinį sistemos sprendimą sudaro SINAMICS S200 servo pavara, SIMOTICS S-1FL2 servo variklis ir “Motion Connect” kabeliai.

Pagrindiniai privalumai

Optimizuokite savo našumą

Atsakas optimizuotas naudojant greitą srovės valdiklio ciklą ir PROFINET IRT ryšį su valdikliais. Galia optimizuota su iki 350% perkrovos pajėgumu. Tikslumas optimizuotas naudojant iki 21 bitų didelės skiriamosios gebos kodavimo įrenginį.

Naudokite lengvai

Valdykite tiesiog su integruotu laikančio stabdžio valdikliu ir stabdžių rezistoriumi. Atlikite inžinerines užduotis per “Webserver” ir “SINAMICS Startdrive”. Įgyvendinimas yra paprastas su pasauliniais standartais ir sertifikatais.

Ateities užtikrinimas jūsų operacijoms

Lankstūs aparatūros sprendimai ir išsami TIA pasiūla užtikrina suderinamumą su jūsų sistema. Skaitmenizuokite savo darbą naudodamiesi mašinų modeliavimu su SINAMICS DriveSim.

SINAMICS S200 servo pavaros sistema

SINAMICS S200 Pagrindinė servo pavaros sistema

Galios diapazonas

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Greičio valdiklio ciklas

125 μs

125 μs

EMC kategorija

C2 su išoriniu linijos filtru

C2 su išoriniu linijos filtru

Saugos funkcijos

STO, SS1-T per terminalus (SIL 3/PL e)

n.a.

Varikliai

Variklio diapazonas

SIMOTICS S-1FL21 Maža inercija

SIMOTICS S-1FL22 Vidutinė inercija

SIMOTICS S-1FL23 didelė inercija

Tok

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Kodavimo sistemos

Absoliutus kodavimo įrenginys vieno posūkio 17 bitų/21 bitų
Absoliutus kodavimo įrenginys multiturn 21 bitų + 12 bitų

Apsaugos laipsnis

IP65 (veleno aukščiui 20/30/40 yra IP54, IP65 kaip alternatyva)

Variklio prijungimo technologija

Vieno stūmimo blokavimo variklio jungtis mažos ir vidutinės inercijos varikliams

Pabrėžiamos galimybės

Explore resources

Katalogai ir brošiūros

Katalogai D 37.1 | SINAMICS S200 Servo pavaros sistema

Internetinis katalogas

Brošiūra | SINAMICS S200 servo pavaros sistema

Brošiūra | SINAMICS dažnių pavarų apžvalga

Brošiūra | Keičiamos judesio valdymo sistemos pagrindinėms automatikos programoms