Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SINAMICS G120X?

Įvaldykite elementus: SINAMICS G120X keitiklis yra optimizuotas siurbliams ir ventiliatoriams vandens ir nuotekų sistemose bei ŠVOK pritaikymui pastatų automatikoje.

Jo specializuotos funkcijos, tokios kaip deragging ir kavitacijos aptikimas, padeda užtikrinti patikimą veikimą ir siurblio apsaugą, kad sumažintumėte bendras priežiūros išlaidas. Pasirinkite SINAMICS G120X dėl patikimumo ir efektyvumo, kai vykdysite savo infrastruktūros projektus.

Dažnio keitiklis tiekiamas kaip išsami produktų serija — standartizuota ir vientisa, kai kalbama apie visas maitinimo įtampas ir tiekimo tipus, ir galima įsigyti galios diapazone, besitęsiančiame nuo 0,75 kW iki 630 kW. Prietaisai atitinka pasaulinius EMC standartus, o variklio kabelių ilgis leidžiamas iki 150 m, išlaikant EMC ribines vertes. Integruota “Safe Torque Off” (STO) saugos funkcija yra sertifikuota pagal SIL3.

Pagrindiniai privalumai

Nustatykite lengvai

SINAMICS G120X galite greitai integruoti į savo disko programą, nes ji pristatoma įdiegta ir paruošta paleisti su visomis esminėmis funkcijomis. Mėgaukitės paprastu užsakymu, integracija, paleidimu, eksploatavimu, nustatymu ir nustatymais.

Veikti ekstremaliose aplinkose

SINAMICS G120X yra tvirtas ir gali veikti daugumoje aplinkų: jo darbinė temperatūra tęsiasi nuo -20°C iki 60°C (priklausomai nuo tikslios versijos). Keitiklis atitinka IP20 su galimybe UL atviro tipo IP21.

Didinti efektyvumą ir sumažinti išlaidas

Dažnio keitiklių efektyvumas viršija 98%. Keitiklių lankstumas parenkant tinkamą variklį leidžia naudoti didelio efektyvumo variklius maksimaliam energijos taupymui.

Rekomenduojamos galimybės