Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SINAMICS G120?

SINAMICS G120 yra modulinis daugiafunkcinis dažnio keitiklis, pagamintas įvairioms užduotims, tokioms kaip:

  • Paprastos, labai dinamiškos konvejerių sistemos ir krautuviniai kranai
  • Nuolatiniai procesai su dideliu greičiu ir sukimo momento tikslumu
  • Atskirų arba kelių koordinuotų ašių padėtis

SINAMICS G120 yra trijų įtampos variantų, skirtų prijungti prie 200 V, 400 V ir 690 V tinklų. Jame yra išsamus mašinos saugos paketas, užtikrinantis aukštą galios modulio ir variklio apsaugos lygį.

Jis taip pat sklandžiai integruojamas su “Totally Integrated Automation” (TIA Portal) ir “SINAMICS Startdrive”, todėl jūs turite standartinę inžineriją visiems diskams.

Pagrindiniai privalumai

Įgalinti įvairias programas

Ši universali pavaros sistema, turinti platų galios diapazoną nuo 0,55 kW iki 250 kW, idealiai tinka įvairiausioms reikmėms ir pramonės šakoms, taip pat yra žemos, vidutinės ir aukštos įtampos versijose.

Prisijunkite prie esamos sistemos

Sukurkite savo pasirinktą komponentų derinį (maitinimo modulis, valdymo blokas, operatoriaus skydas) ir tada tiesiog prijunkite elektros variklius ir valdymo sistemas į savo esamą sistemą ir automatikos kraštovaizdį.

Sumažinkite riziką

Sklandžiai įgyvendinti saugos funkcijas pagal SIL 2 (EN 61508) ir PL d (EN ISO 13849-1) reikalavimus. Gaukite įmontuotą mašinų saugumą naudodami “Safety Integrated” ir saugos funkcijas, įskaitant STO, SS1, SBC, SLS, SDI ir SSM.

Teminiai privalumai