Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl Sinamics DC Converters?

Maitinkite savo pramoninius procesus naudodami SINAMICS nuolatinės srovės keitiklius, sukurtus našumui, efektyvumui ir lankstumui.

DCM: nuo 6 kW iki 30 MW

DCP: iki 250 kW esant 1000 V nuolatinei srovei

Idealiai tinka modernizavimui ir energijos kaupimui, jie pasižymi armatūros įtampomis iki 950 V kintamosios srovės ir dvikrypte DC-DC mova. Derinant patikrintą nuolatinės srovės variklių technologiją su pažangiu valdymu, PROFIBUS/PROFINET jungiamumu ir iki 98 proc. efektyvumu, šie keitikliai siūlo kompaktišką dizainą ir integruotą saugumą reiklioms aplinkoms.

Pagrindiniai privalumai

Prailginkite sistemos tarnavimo laiką naudodami keičiamo dydžio modifikacijas

Modernizuoti esamus nuolatinės srovės įrenginius, nekeisdami variklių, sumažindami prastovas ir kapitalo išlaidas, tuo pačiu laikydamiesi šiandieninių eksploatacinių savybių standartų.

Padidinkite efektyvumą ir sumažinkite energijos viršūnes

Pasiekti iki 98 proc. efektyvumą ir integruoti energijos kaupimą, kad būtų galima išlyginti didžiausias apkrovas, sumažinant eksploatacines sąnaudas ir pagerinant tinklo stabilumą.

Padidinkite didelio našumo procesų kontrolę

Pasinaudokite tiksliu greičio ir sukimo momento reguliavimu su pažangiais valdymo blokais ir pavaros valdymo diagramomis dinamiškoms pramoninėms reikmėms.

Rekomenduojamos galimybės