Kodėl SIMOTICS M-1PH8 pagrindiniai varikliai?
SIMOTICS M-1PH8 varikliai skirti naudoti kaip pagrindinės pavaros gamybos mašinose ir staklėse. Be asinchroninių ir sinchroninių versijų, taip pat galite rasti variklius su sinchroninio nenoro technologija. SIMOTICS M-1PH8 varikliai yra pagrįsti lanksčia ir moduline komplektų sistema, todėl juos galite naudoti beveik visoms važiavimo užduotims atlikti.
Asinchroninė versija (veleno aukštis nuo 80 iki 355)
- Nominalus greitis: 400—12.000 aps./min
- Maks. greitis: iki 24.000 aps./min
- Nominali galia: 2.8—1.340 kW
- Nominalus sukimo momentas: 13—12.435 Nm
Sinchroninė versija (veleno aukštis nuo 132 iki 225)
- Nominalus greitis: 700—3.600 aps./min
- Maks. greitis: iki 4.500 aps./min
- Nominali galia: 15—310 kW
- Nominalus sukimo momentas: 94—1.650 Nm
Nenoro versija (veleno aukščiai 132 ir 160)
- Nominalus greitis: 1000—2800 aps./min
- Maks. greitis: iki 5000 ir 6500 aps./min
- Nominali galia: 21—121 kW
- Nominalus sukimo momentas: 200—500 Nm