Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SIMATIC S7-1500 R/H CPUs?

SIMATIC S7-1500 R/H yra nereikalinga, didelio prieinamumo CPU sistema, skirta maksimaliai padidinti augalų prieinamumą. Sinchronizuojant atsarginį procesorių su pagrindiniu procesoriumi, jis užtikrina, kad pertrūkių metu nebūtų prarasti duomenys, užkertant kelią brangiai kainuojantiems gamybos sustojimams. Unikali jo vertė slypi sistemoje integruotame sinchronizavime ir projekto nuoseklume, nereikalaujančiame specialių žinių apie inžineriją TIA Portal. IO periferija yra prijungta prie pirminio ir atsarginio CPU arba kaip komutuojamas S1 arba S2 įrenginys per PROFINET žiedą su MRP R-CPU ir R1, komutuojamas S1 arba S2 įrenginys per bet kurią PROFINET struktūrą H-CPU. Maksimalus atstumas tarp CPU gali būti ~ 100 m R-CPU ir iki 40 km H-CPU.

Pagrindiniai privalumai

Sumažinkite prastovas

Dėl didelio prieinamumo kiekviename lygyje (valdiklis, tinklo ir sąsajos moduliai) pašalinami pavieniai gedimo taškai.

Lengva prižiūrėti

Karštas keitimasis leidžia pakeisti automatikos komponentus veikimo metu, o naudojant “Configuration-in-Run” (CiR) pratęsimas taip pat galimas.

Lengva integruoti

Nereikia jokios papildomos programinės įrangos ar licencijos. Ta pati inžinerinė programinė įranga, TIA Portal, bet jokio programavimo sinchronizavimui ir atleidimui valdyti.

Pabrėžiamos galimybės