Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl paskirstytas Controller?

Distributed Controllers naudojami mašinoms su paskirstyta architektūra ir serijinėms mašinoms, kuriose yra ribota erdvė. Perkeldami žvalgybą į atskiras stotis, galite pašalinti gedimus be augalo šlifavimo sustojimo, padidindami prieinamumą. Jie sujungia SIMATIC S7-1500 pranašumus su SIMATIC ET 200 IO sistemos dizainu.

Distributed Controllers galima montuoti tiesiai ant mašinos mažose valdymo dėžutėse arba, ET 200pro atveju, be jų. Tinklinėse įmonėse prijungimas prie gamybos linijos centrinės valdymo spintos vykdomas per PROFINET. Duomenų perkėlimas iš centrinės valdymo spintos į Distributed Controllers atskirose stotyse pagerina bendrą prieinamumą.

Mūsų Distributed Controllers apima:

  • SIMATIC ET 200SP atviras Controller
  • SIMATIC ET 200SP procesoriai
  • SIMATIC ET 200pro procesoriai

Pagrindiniai privalumai

Pagerinkite našumą

Greitai apdorokite komandas. Patirkite didelio našumo tinklo ryšį per PROFINET IO IRT ir perkelkite vidinius duomenis iki 100 Mbps sparta. Lengvai įrašykite analogines vertes ir išvestį nuo 50 µs, o skaitmenines vertes ir išvestį nuo 1 µs.

Palaikykite ryšį

Užtikrinkite patikimą ir greitą keitimąsi duomenimis naudodami “Open Ethernet” ryšį (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP), ir efektyviai komunikuokite per PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R ir USS.

Išplėskite savo operacijas

Nepriklausomai nuo aplinkos, kiekvienas Distributed Controller gali būti pratęstas krūva tiesiogiai jungiamų modulių, standartinių ir failsafe, skaitmeninių ir analoginių įėjimų/išėjimų, motos starterių, ryšio ir technologijų.

Pabrėžiamos galimybės