Skip to main content

SATSOFT by TICRA yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl Efficient satellite coverage planning and beam visualization?

SATSOFT streamlines communication satellite coverage planning and preliminary antenna layout. Engineers can import and visualize antenna patterns, manage data in a world map, and model beams easily. The Payload Antenna Planner add-on adds advanced analysis for array-fed, shaped reflectors, and phased arrays, serving satellite mission planners and antenna engineers.

NA

Privalumai

  • Satellite Mission Planning:
    Enables efficient planning, designing, and marketing of communication satellite payloads.
  • Antenna Trade-Off Studies:
    With the high-level antenna models in the PAP add-on, users can perform preliminary antenna trade-off studies for use in planning and requirements specification.
  • Intuitive User Interface:
    Users can define coverage regions and visualize antenna pattern contours on ground in just a few clicks.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
Keine Antwort erhalten

Regional Sidelobe Suppression Optimization

Using SATSOFT's Payload Antenna Planner add-on, engineers optimize a shaped reflector antenna to maximize signal coverage over North America while suppressing sidelobes over South America by more than 30 dB, minimizing interference between adjacent service regions.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai