Skip to main content

S-Life Plastics by PART Engineering yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl Standardized strength assessments for plastic components.?

S-Life Plastics incorporates simulation results into a standardized evaluation process for plastic components. This makes it easier to evaluate static strength and, above all, fatigue strength in a transparent manner—even in the absence of design limits, when dealing with anisotropic material behavior, and under variable loads.

Privalumai

  • Few Material Properties Required: For common polymers, an integrated and extendable polymer material database is included and an easy procedure to add data is provided.
  • Easy and Fast: Prevent mistakes through simple handling and time saving through automated determination of critical load case combinations if multiple loads are applied.
  • Reliable Procedure: S-Life Plastics conducts influencing factors onto the local component strength, like multiaxiality, aging, condition, temperature, and load duration.

Pagrindinės Funkcijos