Skip to main content

S-Life FKM by PART Engineering yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl Strength verification in accordance with the FKM guideline?

S-Life FKM integrates FEM results into a seamless, standards-compliant evaluation process. This enables static and cyclic strength analyses for metal components to be performed more quickly, more consistently, and with significantly less manual effort.

Privalumai

  • Minor Material Knowledge Needed: Approximately 1,500 grades from the FKM material tables are completely provided by S-Life FKM.
  • Easy and Fast: Huge time-savings compared to manual evaluation and easy-to-use even for the occasional users.
  • FKM Guideline Strength Assessment: Reliable and well documented results according to a proven assessment scheme.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
Keine Antwort erhalten

Fatigue strength of cast iron machine parts

S-Life FKM delivers comprehensive static and fatigue strength assessment per the German FKM guideline. Engineers gain reliable component evaluation, optimization insights, and full documentation, all from a single post-processing step on existing FEA results.