Skip to main content

LATONA by Integral Technology yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl Mid-Mesh Generation by Offset and Shape Recognition?

LATONA is an automatic mid-mesh generation tool featuring shape recognition and mesh control functions aiming to directly create analysis-ready modeling, which allows automatic settings of wall thickness, material properties, and boundary/load conditions.

3D model assembly diagram

Privalumai

  • In order to obtain consistently similar CAE analyses, LATONA serves to generate reproducible and robust mesh results for CAE beginners/experts and CAD designers.
  • LATONA adopts offset algorithm to eliminate the main problems in mid-mesh generation, i.e. duplicate/broken meshes, ignored feature lines, etc.
  • LATONA offers a semi-automatic mode and user-friendly manual edit functions during the mid-mesh generation process, instead of needing to manually edit the final mid-mesh results.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
Diagram of mesh modeling automation

Improved efficiency of mid-mesh modeling

Current mid-meshing tools lack automated connector meshing, requiring manual, time-consuming additions. LATONA automates both part mid-meshing and connector mesh generation with customizable rules. This boosts efficiency, reduces workload by up to 50%, and streamlines assembly model meshing.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai