Skip to main content

GRASP by TICRA yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl Fast, accurate reflector antenna design and analysis?

GRASP is specialized software for fast, precise design and analysis of advanced reflector antenna systems. Supporting multiple antennas per project, GRASP streamlines setup and enables sophisticated scattering analysis. It exists to help engineers optimize complex antenna designs efficiently, meeting the demands of satellite, radar, and radio applications.

Keine Antwort erhalten

Privalumai

  • Industry Standard Reflector Analysis Tool:
    Enables easy definition of single and dual-reflector antennas. Also features market-leading speed and accuracy.
  • Seamless TIRCA Tools Compatibility:
    Seamlessly integrates with other TICRA Tools products, e.g., CHAMP 3D for detailed feed design, or ESTEAM for installed antenna performance.
  • High-Frequency Design:
    Features an advanced GTD algorithm for large reflectors and scattering problems, and guided design of quasi-optical networks.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
Keine Antwort erhalten

Quiet-Zone Optimization in Compact Test Range

A dual-reflector CATR with serrated edges is optimized using TICRA’s PO algorithm. By analyzing and improving near-field patterns and adding a blocking wall, the quiet-zone amplitude and phase patterns are significantly enhanced.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai