Skip to main content

EikoTwin DIC by EikoSim yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl A Bridge Between Simulation and Test?

EikoTwin DIC uses digital image correlation (DIC) directly on your simulation's finite element (FE) mesh. This allows for direct comparison of experimental displacement and strain measurements with numerical simulation results, unlike traditional DIC. It helps users quickly improve simulations, saving time and avoiding trial and error by providing immediate insights.

Keine Antwort erhalten

Privalumai

  • The test results are measured on the FE mesh, making it directly usable by the simulation engineer.
  • Measurement data is full-field instead of pointwise, making result analysis more comprehensive and robust.
  • Results can be directly exported for post-processing in compatible simulation environments.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
3D modeling software interface

Validation of laser impact tests

Tests use 2 digital cameras for 3D displacement via stereo-correlation, plus IR/log cameras. This non-contact method maps displacement onto the 3D FE model. Analysis shows 3-step sheet distortion: swells towards laser, then opposite, partially returns upon cooling.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai