Skip to main content

CFD Toolbox by QuickerSim yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl a Toolbox for Fluid Flow & Heat Transfer Simulation?

QuickerSim CFD Toolbox solves complex fluid flow and heat transfer problems using FEM. It provides flexible, script-based simulation models for tools like Simcenter Compose, enabling engineers to tailor analyses for diverse applications like biofluids or industrial heat transfer. It prevents reliance on rigid tools, streamlines integration into workflows, and boosts efficiency in design and research.

CFD Toolbox

Privalumai

  • Easy and Fast Simulation Setup:
    Fluid flow and heat transfer simulations can be set up with just a few lines of code.
  • Flexibility:
    The simulation routines are simple and general - the same functions can be used for different applications.
  • Ease of Use:
    The toolbox was designed for non-CFD specialists with little or no programming experience.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...

Optimizing Automotive Aerodynamics

Engineers use CFD Toolbox to simulate vehicle airflow, identifying drag reduction for improved fuel efficiency. This enables rapid iteration and optimization of aerodynamic components virtually, saving significant time and cost over physical prototyping.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai