Skip to main content

AVL EXCITE™ Acoustics by AVL yra paremtas Siemens Industry Software

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl Predicts sound emissions from vibrating structures virtually?

AVL EXCITE Acoustics calculates sound radiation from vibrating structures, such as engines and power units, in free-field conditions using wave-based techniques. It interfaces seamlessly with common finite element (FE) tools, allowing easy import of structural geometries and vibration data. This enables efficient NVH simulation workflows, helping engineers predict, analyze, and address acoustic issues early in development.

Keine Antwort erhalten

Privalumai

  • Frequency Range:
    One acoustic model for the whole frequency range.
  • Optimized File Size and Memory:
    Optimized file size and memory demand handling large models.
  • Short Analysis Lead Times:
    Short analysis lead times from model preparation to result evaluation.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
Keine Antwort erhalten

Engine/Power Unit Noise Assessment & Optimization

Quickly assess and optimize sound radiation of engines and power units during design, enabling cost-effective NVH performance improvements and evaluation of noise sources.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai