Skip to main content

AVL CRUISE® M by AVL yra paremtas Advanced Partner Alliance

Patobulinkite modeliavimą, tobulinkite inžineriją ir optimizuokite dizainą naudodami papildomus 82 produktus, kurie jau yra jūsų pasiūlymo dalis. Atraskite trečiųjų šalių sprendimus iš vieno vieningo šaltinio, kurį žinote ir pasitikite per Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA sprendimai pristatomi per “Altair Units” licencijavimo sistemą, kuri leidžia klientams pasiekti kelis inžinerinius įrankius naudojant bendrą licencijų fondą. Tai sumažina įvaikinimo kliūtis ir supaprastina pirkimą jūsų klientams.

Kodėl Multi-disciplinary System Simulation Solution?

AVL CRUISE M is a multi-disciplinary system simulation solution that supports model-based development using high quality real-time models from domains including engine, flow, aftertreatment, driveline, electrics, and hydraulics. It is tailored for efficient multi-physics system simulation and is combined with a highly flexible, multi-level modeling approach. It interfaces with third party tools via the functional mock-up interface (FMI) standard.

Keine Antwort erhalten

Privalumai

  • Scalable Modeling:
    Features scalable modeling depths from 0D to 3D. From functional to physical all in one tool.
  • Model Carry-over:
    Seamless model carry-over from layout phase to integration phase.
  • Shortened Development Process:
    Shorten the development process by intensifying virtual development prior to final testing.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
Keine Antwort erhalten

Model-Based Control Development and Calibration

Accelerate and streamline control function development and calibration for complex powertrain systems using AVL CRUISE™ M. The platform’s scalable models and open integration support early, risk-free, and reproducible validation before hardware is available.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai