Laikykite savo pramonės operacijas atsparias, kai atsiranda generavimo kelionių ar tinklo gedimų. SICAM LS užtikrina itin greitą, galios pagrindu veikiančią apkrovą per 30—70 ms, išlaikant dažnio stabilumą ir užkertant kelią kaskadiniams nutrūkimams. Pagamintas pagal IEC 61850 GOOSE, jis skalauja iki 300 apkrovų per 50 prioritetinių lygių, sklandžiai integruodamas su SIPROTEC apsauga ir SICAM RTU. Tipiškos programos apima naftos ir dujų gamyklas, chemijos įrenginius, duomenų centrus ir kasybos operacijas, kur prastovos yra brangios ir labai svarbios saugai. Kaip SICAM 8 portfelio dalis, SICAM LS dirba kartu su SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact ir SICAM SOG, kad įgalintų dinamišką apkrovos valdymą, mikrotinklų valdymą ir savarankiškai optimizuojančius tinklus protingesnei, saugesnei energijos ateičiai.