Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus yra vidutinės įtampos kabelių tinklams skirtas trumpojo jungimo ir įžeminimo gedimų indikatorius, suderinamas su SIBushing integruotais jutikliais. Stebėti tinklo sąlygas ir įgyti skaidrumą rezonansinėms, kompensuotoms, izoliuotoms ir tvirtai įžemintoms neutralių taškų sistemoms nuo 6,6 kV iki 36 kV.

Atsinaujinančios energijos integravimas meta iššūkį stabiliam elektros energijos tiekimui ir sukelia neplanuotus pertrūkius. SICAM FCM plus išsprendžia šią problemą tiksliai, greitai lokalizuodamas gedimą per kryptinį ir nekryptinį trumpojo jungimo ir žemės gedimų stebėjimą. Greitai atkurkite paslaugas, sumažinkite prastovas ir padidinkite tinklo atsparumą.

Sumažinkite montavimo išlaidas su lengvomis RJ45 kištukinėmis jungtimis SiBushing jutikliams. Prietaisas užtikrina tikslią temperatūros kompensaciją, kad būtų pašalintas pakartotinis kalibravimas ir priežiūra. Pasiekite realaus laiko išmatuotas vertes per RS485 MODBUS RTU sąsają, kad būtų galima patobulinti veiklos valdymą.

Pagrindiniai privalumai

Sumažinkite montavimo išlaidas

Sumažinkite montavimo išlaidas naudodami lengvą nustatymą naudojant RJ45 kištukines jungtis SI įvorių jutikliams. Supaprastinkite diegimą, paskirstykite išteklius kritinėms užduotims ir optimizuokite projektų biudžetus.

Tiksliai lokalizuokite gedimus

Greitai lokalizuokite gedimus, kad sutaupytumėte išlaidų. Selektyvi gedimų informacija su krypties indikacija įgalina “savigydos” programas.

Optimizuokite tinklo našumą

Pasiekite skaidrumą savo vidutinės įtampos kabelių tinklelyje naudodami naujausias išmatuotas operacijų valdymo vertes. Naudokite šiuos duomenis, kad įvertintumėte savo paskirstymo tinklą ir priimtumėte pagrįstus sprendimus.

SIŪLOMOS GALIMYBĖS

Savybės ir funkcijos

Tyrinėkite išteklius