Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SENTRON Powermanager?

Skaidrumas mažesnėms energijos sąnaudoms ir didesniam elektrinių prieinamumui: SENTRON Powermanager leidžia energijos valdytojams, energetikos konsultantams ir įrenginių valdytojams stebėti energijos suvartojimą pastatuose ir gamyklose, stebėti jų energijos paskirstymo būklę ir elektros energijos kokybę ir kurti ataskaitas operatyviam energijos valdymui pagal ISO 50001. Programinė įranga turi viską, ko reikia visapusiškam energijos valdymui — nuo saugaus teisių valdymo ir daugybės ataskaitų tipų iki lanksčių programinės įrangos atnaujinimų. Be to, programinė įranga palaiko tiek SENTRON įrenginius, tiek visus kitus įrenginius, įskaitant trečiųjų šalių įrenginius, kurių sistemos viršutinė riba yra 1 000 įrenginių vienam serveriui.

Pagrindiniai privalumai

Didinti energijos ir sąnaudų efektyvumą

Įgykite energijos suvartojimo skaidrumą ir naudokite apkrovos valdymą, kad optimizuotumėte operacijas.

Didesnis patikimumas ir prieinamumas

Pasinaudokite nuspėjamąja priežiūra, kad išvengtumėte neplanuotų prastovų ir maksimaliai padidintumėte savo žemos įtampos skirstymo sistemų prieinamumą.

Laikykitės ISO normų

Kurkite ataskaitas su SENTRON Powermanager operatyviam energijos valdymui pagal ISO 50001.

Pabrėžiamos galimybės

Išsamios galios ataskaitos

Didelis energijos skaidrumas dėl išsamių ataskaitų

  • Duomenų apdorojimas ir eksportas įvairioms energijos ataskaitoms, tokioms kaip absoliuti energija, apkrovos dispersija, sąnaudų centro ataskaita, sankey ataskaita, 10 geriausių energijos vartotojų ir kt.
  • Integruotas ilgalaikis archyvas duomenų analizei per ilgesnius laikotarpius
  • Ataskaitų teikimas ir ataskaitų saugojimas keliais formatais
  • Galimybė persiųsti ataskaitas į el. pašto sąrašą ar aplanką
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Patikimas energijos kokybės stebėjimas

Didesnis prieinamumas ir efektyvumas skaidrios energijos kokybės dėka

  • Paprasti, iš anksto sukonfigūruoti ir naršyklėje pagrįsti prietaisų skydeliai įrenginio, srities ir sistemos lygmenyje, skirti įvertinti energijos kokybę pagal EN 50160
  • Signalizacijos esant įtampos nuokrypiams, harmonikoms, įtampos sagoms ir išsipūtimams, taip pat pereinamiesiems
  • EN 50160 reikalavimus atitinkančių ataskaitų teikimas
  • Stebėjimas naudojant PQ patarėją SENTRON Powermanager per IEC 61850 protokolą su maitinimo kokybės prietaisais SICAM Q100 ir SICAM Q200

Skaitykite daugiau informacijos suvestinėje “Duomenų centrų Power quality”

Patikimas būklės stebėjimas

Didesnis prieinamumas dėl patikimo būklės stebėjimo

  • Visą sistemą veikiantis sveikatos prietaisų skydelis ir individualūs ekranai su svarbiais KPI integruotam diagnostikai, gedimų ir techninės priežiūros valdymui
  • Informacija apie jungtuvų būklę (SENTRON 3VA ir 3WA), pvz., sveikatos būklė, kaip tiksli procentinė dalis ir numatomas likęs gyvenimo laikas

Jūsų nauda būklės stebėjimui ir priežiūros valdymui

  • Galimi iš anksto nustatyti standartiniai vaizdai, pritaikyto pritaikymo galimybė
  • Greitas klaidų ir gedimų nustatymas ir išjungimų prevencija
  • Profilaktinis techninės priežiūros darbų planavimas
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Lankstus paleidimas

Individualiai pritaikoma vartotojo sąsaja, prietaisų skydeliai ir ataskaitos

  • Individualiai apibrėžiami pavojaus signalai, signalizacijos listsm, pritaikomi įrenginių šablonai ir konfigūruojamos prietaisų skydeliai
  • Įmonės logotipas (-ai) arba apibrėžtos antraštės ir poraštės gali būti įtrauktos į standartinius ataskaitų šablonus
  • Ataskaitų struktūra su keliais aplankais ir ataskaitų generavimas ir saugojimas keliais formatais įmanoma
  • Standartizuota grafikos biblioteka su šimtais iš anksto nustatytų elementų greitai generuoti animuotą grafiką, kuri gali būti pritaikyta konkrečiam projektui
  • Pasirenkamas grafikos redaktorius pritaikytam dizainui, kuris taip pat gali būti naudojamas kitose SENTRON Powermanager sistemose be papildomų instaliacijų

Dažniausiai užduodami klausimai

Susipažinkite su susijusiais ištekliais ir produktais

Informacijos suvestinės

Informacinis lapas | SENTRON Powermanager programinė įranga

Informacinis lapas | Atnaujinkite SENTRON Powermanager

Informacinis lapas | Patikimas energijos kokybės stebėjimas

Informacinis lapas | Duomenų centrų energijos kokybė

Informacinis lapas | ISO 5001 privaloma patikra

Gidai

Vadovas | SENTRON greito pasirinkimo vadovas

Vaizdo įrašai

Vaizdo įrašas | “Powermanager PQ” patarėjas

Vaizdo įrašas | SENTRON Powermanager apžvalga