Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SCALANCE X-100?

“SCALANCE X-100” yra nevaldomų Ethernet jungiklių ir žiniasklaidos keitiklių asortimentas, idealiai tinkantis mažoms pramoninių tinklų sąrankoms už puikią kainą. Kadangi jų nereikia konfigūruoti, šie įrenginiai įgalina greitą, nesudėtingą tinklo integraciją į mašiną orientuotoms programoms. Nesvarbu, ar su 8 ar 24 prievadais, naudokite valdymo spintoje ar arti mašinos: mūsų platus SCALANCE X-100 portfelis siūlo nevaldomus Pramoninius Ethernet jungiklius ir medijos keitiklius keliems reikalavimams ir užduotims atlikti. Parinkčių asortimentas apima:

  • MASTELIS XC-100
  • MASTELIS XCM-100
  • MASTELIS XR-100WG
  • MASTELIS XB-100
  • SCALANCE XCM-100 medijos keitiklis

Pagrindiniai privalumai

Naudokite sunkioje aplinkoje

Atlaikykite atšiaurias sąlygas ir ekstremalias temperatūras, nuo -40°C iki +70°C. Naudokite SCALANCE jungiklius zonose, kuriose yra sprogimo rizika, įvertinta 2 zona pagal ATEX ir IECEx reikalavimus.

Greitai integruokite

Paspartinkite tinklo integraciją. Nevaldomų jungiklių nereikia konfigūruoti, todėl juos galite lengvai integruoti į savo pramoninį tinklą.

Pagerinkite savo veiklą

Užtikrinkite patikimą našumą naudodami jungiklius, kuriuose yra daug Ethernet prievadų, nereikalingas maitinimo šaltinis 24 V nuolatinės srovės versijose ir mažas montavimo gylis, kad sutaupytumėte vietos valdymo spintoje.

Rekomenduojami sprendimai

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pramonei

Security informacija

Siekiant apsaugoti gamyklas, sistemas, mašinas ir tinklus nuo kibernetinių grėsmių, būtina įgyvendinti — ir nuolat palaikyti — holistinę, moderniausią pramonės saugumo koncepciją. “Siemens” produktai ir sprendimai sudaro tik vieną tokios koncepcijos elementą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pramoninį saugumą, apsilankykite.