Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl “FastConnect” kabelių technologija?

Kabelių pramoninės įmonės yra reiklios, su problemomis kyla ištraukiant kabelius, surenkant įjungiamą jungtį ar jungiant šerdis. FastConnect yra greito surinkimo kabelių sistema, skirta Industrial Ethernet, PROFINET arba PROFIBUS tinklų konfigūravimui pramonės įmonėse.

“FastConnect” sumažina sudėtingumą ir taupo lemiamą laiką, nes surinkimas vietoje yra greitas, paprastas ir patikimas. Sudėtinga sistema padeda išvengti diegimo klaidų ir pagerina veiklos prieinamumą. Be patikrintų standartinių pramoninio eterneto jungiamojo kabelio M12-180/M12-180 ilgių, galite užsisakyti klientui būdingus ilgius nuo 0,3 m iki 88 m.

FastConnect apima varinius kabelius ir jungtis, šviesolaidinius kabelius ir jungtis bei kabelius modulių maitinimui.

Pagrindiniai privalumai

Pagerinkite prieinamumą

EMC ekranavimas ir efektyvus įtampos mažinimas padeda šiems kabeliams dirbti įvairiose aplinkose. Mūsų kabeliai turi patikimą dizainą ir sertifikatus, kurie palaiko jūsų veiklą.

Taupykite laiką

Supaprastinkite savo sistemą. Paprastos, bet veiksmingos ryšio sistemos taupo brangų laiką ir išteklius, kad pagerintų jūsų apatinę liniją.

Įdiekite lengvai

Spalvų kodavimas, iš anksto nustatyti įrankiai ir tiksliai apibrėžta instrukcijų medžiaga pašalina spėjimus iš montavimo.

Rekomenduojamos galimybės

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pramonei

Security informacija

Siekiant apsaugoti gamyklas, sistemas, mašinas ir tinklus nuo kibernetinių grėsmių, būtina įgyvendinti — ir nuolat palaikyti — holistinę, moderniausią pramonės saugumo koncepciją. “Siemens” produktai ir sprendimai sudaro tik vieną tokios koncepcijos elementą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pramoninį saugumą, apsilankykite.