Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage yra paremtas S-Engineering

Mūsų išmanūs sprendimai padeda padidinti krovos operacijų efektyvumą ir greitį, sumažinti eksploatacines sąnaudas dėl sumažėjusio energijos suvartojimo, prailginti įrangos eksploatavimo trukmę dėl vienodo krovimo proceso, sumažinti žmogiškojo faktoriaus poveikį grūdų perkrovimui;<br/>Grūdų sandėliavimui: pagerinti grūdų tūrio matavimų tikslumą ir patikimumą, didinti grūdų krovos operacijų efektyvumą, sumažinti eksploatacines išlaidas automatizuojant ir geriau valdyti atsargas.

Kodėl SENUMAC — naujas būdas tvarkyti perkrovimo procesą?

SENUMAC yra išsami automatizuota konvejerių linijų pakrovimo valdymo sistema, panaudojanti patentuotus algoritmus internetiniam modeliavimui ir garantuotai kontrolei.
Kaip SENUMAC sprendžia klientų problemas:
•Automatizuoja pakrovimo procesą, sumažindamas priklausomybę nuo žmogiškojo faktoriaus.
•Užtikrina vienodą įrangos pakrovimą, užkertant kelią avariniams išsijungimams.
• Optimizuoja energijos suvartojimą pasitelkiant protingą procesų valdymą.

Senumac

Privalumai

  • Pakrovimo našumo padidėjimas iki 20%
  • Elektros energijos suvartojimo sumažinimas iki 20%

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
Įgyvendinimo rezultatai

Jūros grūdų terminalas 3 mln. tonų per metus

Tai realūs mūsų įgyvendintų projektų skaičiai:
Prieš SENUMAC:
- 1,14 kWh/tona
- 743 tonos per valandą
- 3 863 MWh per metus

Po SENUMAC:
- 0, 94 kWh/tona
- 865 tonos/val
- 3 196 MWh per metus

Tai per metus sutaupoma daugiau nei 660 MWh energijos.
Atsipirkimo laikotarpis yra mažesnis nei 2 metai.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai